Publiko produktet
Talo outdoor square dining table
Talo outdoor square dining table
    expormim

    Talo outdoor square dining table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    expormim ile iletişime geçin

    Özellikler

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.talo-outdoor-square-dining-table-120
    • Ürün ailesiTalo outdoor
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-11-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)740
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)1200
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)100
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Equipment
    • OmniClass numarası23-11 29 15
    • OmniClass başlığıExterior Tables