Publiko produktet
Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace

    Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace

    Created for a special commission by architect Norman Foster, the Filiofocus later gave rise to several variations: a telescopic version with a height-adjustable hood, as well as the 1600 and 2000 models with more compact proportions, suited to contemporary interiors.

    Özellikler
      • Wood‑burning fireplace
      • Paint: matte black
      • Also available as a fixed wood or gas version
      • Weight of the flue: 27kg / m
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.filiofocus-telescopic-central-design-fireplace
    • Ürün ailesiCentral designer fireplace
    • Ürün grubuBase-mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2665
    • Genişlik (mm)1160
    • Derinlik (mm)1160
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)86
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - Şömineler
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFireplaces and Stoves
    • OmniClass numarası23-19 17 00
    • OmniClass başlığıFireplaces

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya