Publiko produktet
Kirei Single lever kitchen mixer
Kirei Single lever kitchen mixer
    Gala
    Arşivlendi

    Kirei Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating spout.
    3/8” flexible connection hose.

    Single lever kitchen mixer Kirei, a model with an excellent combination of design, functionality and versatility.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3878200
    • Ürün ailesiKirei
    • Ürün grubuTaps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-07-21
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC kodu44
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures