Publiko produktet
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Tilting mirror with accident-proof reflecting surface - steel frame
Özellikler
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D0025-01
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)8.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815