Publiko produktet
UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01

washbasin Flight with pre-assembled fixed bracket without overflow
Özellikler
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, supplied preassembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286/01.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D0285-01
  • Ürün ailesiWash basins
  • Ürün grubuErgonomic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-23
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolymer
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815