Publiko produktet
13344XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3
hansgrohe

13344XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3

Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation France C3
Özellikler
  • Surfaces:

    - 13344000 Chrome

    - 13344670 Matt Black

    Specification:

    • 1 function
    • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
    • thermostat cartridge
    • Safety stop at 40 °C
    • temperature limitation adjustable
    • non-return valve
    • with silencer
    • material handles: metal
    • centre distance: 150 ± 12 mm
    • connection dimension: DN15
    • connection type: S-connections, G ½
    • dirt filter included

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.13344XXX
  • Ürün ailesiShower thermostat
  • Ürün grubuEcostat Element
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-01-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)68
  • Genişlik (mm)310
  • Derinlik (mm)103
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011329
  • ETIM AdıShower mixing tap
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures