Publiko produktet
26423XXX Vernis Blend null
26423XXX Vernis Blend null
    hansgrohe

    26423XXX Vernis Blend null

    Vernis Blend null
    Özellikler
    • Surfaces: - 26423670 satin siyah Specification: • şunları içerir :: el duşu, duş barı, duş hortumu, el duşu tutucusu • Duş başlığı ölçüsü: 100 mm • sprey türü: Rain, IntenseRain • sprey türü ayarı: döner sprey diski ile sprey türü değişimi • maksimum akış miktarı 3 bar basınçta: 9,7 l/dk • Tij çapı: 22 mm • yükseltici boru uzunluğu: 669 mm • yükseltici boru profili: yuvarlak • 625 мм montaj delik mesafesi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.26423XXX
    • Ürün ailesiWallbar sets
    • Ürün grubuVernis Blend
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)669
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)268
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010109
    • ETIM AdıSliding rod combination
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures