Publiko produktet
WallStoris Storage basket
WallStoris Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket

    WallStoris Storage basket
    Özellikler
    • Surfaces: - 27913670 Matt Black - 27913700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.27913XXX
    • Ürün ailesiCosmetic boxes
    • Ürün grubuWallStoris
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)39
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)150
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC012353
    • ETIM AdıAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 açıklamasıFacial tissue dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıComputers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 13
    • OmniClass başlığıBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE2020
    • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings