Publiko produktet
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 200 cm

    Comfortflex Shower hose 200 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 28169000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 2.00 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28169000
    • Ürün ailesiShower hoses
    • Ürün grubuComfortflex
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)15
    • Genişlik (mm)15
    • Derinlik (mm)2000
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)308
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011535
    • ETIM AdıShower hose
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures