Publiko produktet
Isiflex Shower hose 160 cm
Isiflex Shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Isiflex Shower hose 160 cm

    Isiflex Shower hose 160 cm
    Özellikler
    • Surfaces: - 28276000 Chrome - 28276020 Polished Chrome - 28276030 Chrome/Blue - 28276060 Chrome/Black - 28276080 Chrome/Fine Brass - 28276090 Chrome/Gold Optic - 28276130 Polished Bronze - 28276140 Brushed Bronze - 28276250 Brushed Gold Optic - 28276260 Brushed Chrome - 28276300 Polished Red Gold - 28276310 Brushed Red Gold - 28276330 Blue - 28276340 Brushed Black Chrome - 28276420 Platinum - 28276430 Red - 28276450 White - 28276460 Grey - 28276480 Yellow - 28276610 Black - 28276650 Aranja - 28276670 Matt Black - 28276680 Aranja/Goldoptic - 28276700 Matt White - 28276800 Stainless Steel Optic - 28276810 Satinox - 28276820 Brushed Nickel - 28276830 Polished Nickel - 28276840 Fine Brass - 28276880 Satin Chrome - 28276930 Polished Brass - 28276950 Brushed Brass - 28276990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.28276000
    • Ürün ailesiShower hoses
    • Ürün grubuIsiflex
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)15
    • Genişlik (mm)15
    • Derinlik (mm)1600
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)298
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011535
    • ETIM AdıShower hose
    • UNSPSC adıShowers
    • UNSPSC kodu30181503
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures