Publiko produktet
CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500
CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    hansgrohe

    CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500

    CubeStack Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    Özellikler
    • Surfaces: - 54000477 Basalt Grey Specification: • material body: medium density fiberboard (MDF), plywood • material front: medium density fiberboard (MDF) • with non-slip mat in the first drawer • 2 drawers • opening type: pull-out • with integrated handle bar • material handles: medium density fiberboard (MDF) • SoftClose, for gentle closing • material base frame: metal • height-adjustable legs • accent colour: matt black • floor standing • suitable for furniture washbasin • washbasin must be ordered separately
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.54000CHN
    • Ürün ailesiVanity unit
    • Ürün grubuCubeStack
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)708
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)58
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011381
    • ETIM AdıBathroom furniture set
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-21 19 15 33 13
    • OmniClass başlığıResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya