Publiko produktet
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
    hansgrohe

    54244XXX Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right

    Xilesa E Vanity unit 340/240 for handrinse basin, door hinge right
    Özellikler
    • Surfaces: - 54244550 Cashmere Oak - 54244700 Matt White - 54244760 Slate Matt Grey - 54244780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • handrinse basin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.54244XXX
    • Ürün ailesiVanity unit
    • Ürün grubuXilesa E
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)620
    • Genişlik (mm)340
    • Derinlik (mm)240
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)18.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011382
    • ETIM AdıWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-21 19 15 33 13
    • OmniClass başlığıResidential Bathroom Specialty Casework