Publiko produktet
EluPura S Floorstanding Bidet 550  back to wall with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow
Özellikler
  • Surfaces: - 60285450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.60285XXX
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)550
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
  • OmniClass numarası23-31 23 00
  • OmniClass başlığıBidets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures