Publiko produktet
61184XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
61184XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
    hansgrohe

    61184XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean

    EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
    Özellikler
    • Surfaces: - 61184450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the top • connection: wall • with mounting material
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.61184XXX
    • Ürün ailesiUrinals
    • Ürün grubuEluPura Original
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)320
    • Derinlik (mm)305
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)21
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıUrinals
    • UNSPSC kodu30181506
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures