Publiko produktet
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set

    Vernis Shape Pillar tap 70 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Özellikler
    • Surfaces: - 71592000 Chrome - 71592670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 92 mm • spout height: 63 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.71592XXX
    • Ürün ailesiBasin mixers
    • Ürün grubuVernis Shape
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)112
    • Genişlik (mm)45
    • Derinlik (mm)115
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)0.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets