Publiko produktet
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions

    DuoTurn S Mixer for concealed installation for 2 functions
    Özellikler
    • Surfaces: - 75418000 Chrome - 75418670 Matt Black - 75418700 Matt White Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • with integrated safety combination EN 1717 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • no additional maintenance opening required
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.75418XXX
    • Ürün ailesiBath mixers
    • Ürün grubuDuoTurn S
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-13
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)2.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010862
    • ETIM AdıBath mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures