Publiko produktet
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-100

    Range 805 Classic Toilet brush unit - brush handle with replaceable black brush head made of polyamide - brush holder with curved bottom and spherical, semi-open top in ring-shaped bracket - suspended brush - top part can be rotated - container is removable, but can also be fitted to prevent theft - brush head can be replaced due to bayonet fixing - anti-theft protection through concealed screw fixing - 141 mm wide, 470 mm high and 140 mm deep - container made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - holder and brush handle made of high-quality stainless steel, satin surface finish
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.805-20-100
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuToilet brushes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)470
    • Genişlik (mm)141
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePoliamid
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC010555
    • ETIM AdıLavatory brush set
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17
    • OmniClass başlığıSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS