Publiko produktet
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
Floor support, 900-50-02160
    HEWI

    Floor support, 900-50-02160

    Floor support - vertical floor support for retrofitting on hinged support rails and stationary support rails Duo 900.50... - for mounting height 680 mm - support made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - vertical length 565 mm - height adjustment within +/- 15 mm range possible - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.900-50-02160
    • Ürün ailesiAccessibility
    • Ürün grubuHinged and stationary support rails
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-06-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)565
    • Genişlik (mm)30
    • Derinlik (mm)30
    İlgili
    • Ana malzemePowder Coatings
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC011032
    • ETIM AdıFloor stand disabled sanitary
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
    • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars