Publiko produktet
Jupiter APC

Jupiter APC

5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)
Jupiter APC is a cashless version of the Automated Pay Station. It is a customer-friendly and easy-to-use station that accepts payment by Credit Card only, for ideal customer convenience. Its scanner can handle vouchers, prebooking, 3rd party tickets.
Özellikler
  • MAIN COMPONENTS:

    • Display: multiple options up to 10.1'' TFT LCD touchscreen
    • Ticket Processing Unit: magstripe and barcode tickets management
    • Proximity Reader: handles multiple card types for subscribers
    • Scanner: Valiscan handles vouchers, prebooking, 3rd party tickets
    • Receipt Printer: for thermal paper roll
    • Heater & Ventilation: settable thermostat
    • Intercom: enhanced system with separated speaker and audio outlets, plus pinhole camera capabilities
    • EMV Devices: multiple combinations of electronic payment, including pinpad
    • Serviceability: full height doors on both sides

    COMPLIANCE & CERTIFICATIONS:

    • RoHS Compliant
    • CE Certified
    • Compliant with cULus requirements on safety


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Jupiter-APC
  • Ürün ailesiJUPITER
  • Ürün grubuAutomated pay stations
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1300
  • Genişlik (mm)480
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)68
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
  • UNSPSC adıParking meters
  • UNSPSC kodu46161505
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıParking meters
  • OmniClass numarası23-11 23 11
  • OmniClass başlığıParking Meters

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Okyanusya Güney Amerika
Åland
Bahreyn
Anguilla
Angola
Avustralya
Şili
Almanya
Birleşik Arap Emirlikleri
Antigua ve Barbuda
Cezayir
Yeni Zelanda
Andorra
Katar
Aruba
Esvatini̇
Arnavutluk
Kuveyt
Bahamalar
Fas
Avusturya
Malezya
Barbados
Güney Afrika
Belçika
Suudi Arabistan
Belize
Kenya
Beyaz Rusya
Umman
Bermuda
Mısır
Bosna Hersek
Ürdün
Birleşik Devletler
Namibya
Bulgaristan
Yemen
Caribbean Netherlands
Zimbabwe