Publiko produktet
Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Jupiter LS is a lane section station that gives a high degree of flexibility to allow the control of vehicles in and out of controlled sectors within a parking facility e.g. nested areas. Its scanner can handle prebooking as well as 3rd party tickets.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jupiter-LS
    • Ürün ailesiJUPITER
    • Ürün grubuSection station
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1300
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)68
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • UNSPSC adıParking meters
    • UNSPSC kodu46161505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıParking meters
    • OmniClass numarası23-11 23 11
    • OmniClass başlığıParking Meters

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Okyanusya Güney Amerika