Publiko produktet
Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jupiter-LSS
    • Ürün ailesiJUPITER
    • Ürün grubuSection station
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-06-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1300
    • Genişlik (mm)280
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)40
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • UNSPSC adıParking meters
    • UNSPSC kodu46161505
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıParking meters
    • OmniClass numarası23-11 23 11
    • OmniClass başlığıParking Meters

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Okyanusya Güney Amerika