Publiko produktet
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Özellikler
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A7607
    • Ürün ailesiOX THM
    • Ürün grubuOX THM
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)75
    • Genişlik (mm)240
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)6.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017640
    • ETIM AdıSanitary showers
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets