Publiko produktet
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Özellikler
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.A7608
    • Ürün ailesiOX THM
    • Ürün grubuOX THM
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)136
    • Genişlik (mm)240
    • Derinlik (mm)207
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)2.83
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017610
    • ETIM AdıSanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets