Publiko produktet
Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
Özellikler
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.B8074
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)123
  • Genişlik (mm)45
  • Derinlik (mm)126
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Ağırlık net (Kg)1.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets