Publiko produktet
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    Exposed sinlge lever shower mixer wall, surface-mounted.
    Özellikler
    • Single lever handel 12 litres per minute 3 bars Comply with DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 group 1
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BD271
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuMixer taps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)185
    • Derinlik (mm)190
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1.71
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017610
    • ETIM AdıSanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower manual water supply sets
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets