Publiko produktet
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Solea™ M2 Control Plate
    Özellikler
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.P0099
    • Ürün ailesiSolea
    • Ürün grubuFLUSH PLATE
    • Yayınlanma tarihi2021-03-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)500
    • Genişlik (mm)595
    • Derinlik (mm)391
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)0.34
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika