Publiko produktet
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Specchi contenitori-Specchio contenitore con specchio ingranditore interno,
Özellikler
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T3428
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuBathroom Mirrors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-12-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)170
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Ağırlık net (Kg)16
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties