Publiko produktet
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Solea™ M1 Flush Plate
Özellikler
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R0108
  • Ürün ailesiSolea
  • Ürün grubuFLUSH PLATE
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-07-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)500
  • Genişlik (mm)595
  • Derinlik (mm)391
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Ağırlık net (Kg)0.34
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika