Publiko produktet
M+L MIRROR ECO 60X70 NO FRAME

M+L MIRROR ECO 60X70 NO FRAME

Mirror 60 x 70cm

Özellikler
  • Mirror 60 x 70cm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T3366
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuBathroom Mirrors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-12-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)26
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • Ağırlık net (Kg)6.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties