Publiko produktet
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Kubo Outside Pivot Door, 950 mm Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    Özellikler
    • Kubo Outside Pivot Door, 950 mm, Reversible, with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T7306
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1950
    • Genişlik (mm)970
    • Derinlik (mm)68.65
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)36
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers