Publiko produktet
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    3.4 / 5 yıldız3.4(14 incelemeler)

    Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm, 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Özellikler
    • Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm with 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and  Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T7341
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1953
    • Genişlik (mm)1520
    • Derinlik (mm)72.5
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)55
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers