Publiko produktet
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Özellikler
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T4673
    • Ürün ailesiI.life
    • Ürün grubuBowl
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)515
    • Genişlik (mm)360
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)21.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011289
    • ETIM AdıToilet closet
    • UNSPSC adıToilet bowls
    • UNSPSC kodu30181511
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBowls
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets