Publiko produktet
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted
    Özellikler
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted, white, in carton box, EU pallet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T5347
    • Ürün grubuSanitary
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)34
    • Genişlik (mm)36
    • Derinlik (mm)54
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • Ağırlık net (Kg)22.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011289
    • ETIM AdıToilet closet
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 19
    • OmniClass başlığıWater Closets