Publiko produktet
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND IC BRT SILV

    Kubo PSC Sliding Door 1050 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Özellikler
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T7330
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1953
    • Genişlik (mm)1070
    • Derinlik (mm)72.5
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)42
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText