Publiko produktet
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Özellikler
    • Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.T9652
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower enclosures
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1998
    • Genişlik (mm)1410
    • Derinlik (mm)16
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • Ağırlık net (Kg)57
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower enclosures
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText