Publiko produktet
Sürme Kapı Sistemi Pearl 38, Üç-Açılır-Kanat_Tip-F
Sürme Kapı Sistemi Pearl 38, Üç-Açılır-Kanat_Tip-F

    Sürme Kapı Sistemi Pearl 38, Üç-Açılır-Kanat_Tip-F

    Alüminyum Sürme Sistem, (Yalıtımsız)

    Pearl 38, özelleştirilmiş statik değerler için güçlendirilmiş profil tasarımları, yoğuşmaya karşı geliştirilmiş kasa profili tasarımı, 26 mm kalınlığa kadar cam kullanımı ve 100 - 240 kg kanat ağırlığı kullanım imkanı sunar. Köşe pim bağlantıları sayesinde montajı kolaydır.

    Sistem, 45° ve 90° derecelik kanat köşe birleşim seçenekleri ile çeşitli kelepçe seçenekleri sunmaktadır.

    • Su Sızdırmazlığı

      Sınıf 8A (450 Pa)

    • Rüzgara Dayanıklılık

      Sınıf C2 (800 Pa)

    • Isı Geçirgenlik Katsayısı

      -

    • Hava Geçirgenliği

      Sınıf 4 (600 Pa)


      Özellikler
        • Su Sızdırmazlığı

          Sınıf 8A (450 Pa)

        • Rüzgara Dayanıklılık

          Sınıf C2 (800 Pa)

        • Isı Geçirgenlik Katsayısı

          -

        • Hava Geçirgenliği

          Sınıf 4 (600 Pa)

      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.dliding-door-system-pearl-38-type-f
      • Ürün ailesiAluminium Sliding Systems
      • Ürün grubuPearl 38
      • TipDigital Inventory (Products)
      • Yayınlanma tarihi2023-04-14
      • Baskı numarası1
      Bağlantılar
      İlgili
      • Ana malzemeAlüminyum
      • İkincil malzemeCam
      • Tasarım yeriTürkiye
      • Üretim yeriTürkiye
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
      • IFC sınıflandırmasıKapı
      • ETIM KoduEC003534
      • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
      • UNSPSC adıDoors
      • UNSPSC kodu301715
      • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_77
      • Uniclass 2015 açıklamasıSliding doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 kodu08 32 13
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • OmniClass numarası23-17 11 13 13
      • OmniClass başlığıAluminum Doors
      • CSI UniFormat II koduB2030
      • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors