Publiko produktet
Kapı DS70 ED, Sabit, İçe Açılım, Giriş Kapısı
Kapı DS70 ED, Sabit, İçe Açılım, Giriş Kapısı

    Kapı DS70 ED, Sabit, İçe Açılım, Giriş Kapısı

    interal by Cuhadaroglu DS 70 ED, Isı Yalıtımlı Alüminyum Giriş Kapısı Sistemi

    DS 70 ED Isı Yalıtımlı Kapı Sistemi, dış kapılar da dahil olmak üzere tüm kapı tipi beklentilerini karşılar.

    Modern tasarımıyla DS 70 ED Isı Yalıtımlı Kapı Sistemi, yüksek kaliteyi ve işlevselliği bir arada yansıtarak; 24mm ısı yalıtım barı ve gizli menteşeler gibi özel aksesuarlarla konutlar, villalar, ofisler ve mağaza giriş kapıları için çözümler sunar. Düşük veya sıfır eşik, çok noktalı kilitleme ve bina otomasyonuna bağlantı gibi özellikleriyle kullanıcılara farklı seçenekler sunar.


    • Kanat genişliği 1,20 m ise, maksimum kanat yüksekliği 2,40 m'dir
    • EPDM contalarla hava geçirmezlik özelliği
    • Özel drenaj ve eşik profili seçenekleri
    • 70 mm profil kasa genişliği.
    Özellikler
    • Profil Ölçüleri

      • Kasa Profil Genişliği  50mm
      • Kasa Profil Derinliği  70mm
      • Kanat Profil Genişliği  68mm
      • Kanat Profil Derinliği  80mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.door-ds70ed-fixed-inward-opening
    • Ürün ailesiAluminium Doors & Windows
    • Ürün grubuDS70 ED
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2023-02-24
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)70
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors