Publiko produktet
Jaluzi SLV94, Ayarlanabilir, Drenajsız
Jaluzi SLV94, Ayarlanabilir, Drenajsız
Jaluzi SLV94, Ayarlanabilir, Drenajsız
Jaluzi SLV94, Ayarlanabilir, Drenajsız

    Jaluzi SLV94, Ayarlanabilir, Drenajsız

    4.0 / 5 yıldız4.0(12 incelemeler)

    SLV94 doğal havalandırma, ışık geçirgenliği ve su sızdırmazlığı performansına sahip; hareketli, sabit ve güneş paneli entegreli jaluzi kanatlarıyla kullanılabilen bir jaluzi sistemidir.

    SLV94 temel olarak drenajlı ve drenajsız olmak üzere iki tipe ayrılır. Drenajsız SLV94 sistemi, hareketli jaluzi kanatları sayesinde kontrol edilebilen maksimum doğal havalandırma sağlar ve jaluzi kanatları temizlik veya değişim için yaylı pimler aracılığıyla kasadan kolayca sökülebilir.

    Amaç, dikme (mullion) profilli ve profilsiz durumlarda farklı kar yükleri ve farklı rüzgar yüklerinde sehim kriterlerini karşılamaktır; genel olarak tüm jaluzi tipleri için dikmesiz ölçüler 1000x2000 mm, dikmeli ölçüler ise 2000x2000 mm olarak belirlenmiştir

    Profil Ölçüleri :

    • Drenajsız Kasa Profil Genişliği : 31,8 mm
    • Drenajsız Kasa Profil Derinliği : 120 mm
    • 37 derece açıda Drenajsız Kanat Profil Genişliği : 112 mm
    • 37 derece açıda Drenajsız Kanat Profil Derinliği : 94 mm
    • 1000*1000 mm SLV94 sisteminin ağırlığı, kullanılan aksesuar tiplerine bağlı olarak 17-20 kg arasında değişmektedir.
    Özellikler
    • Özellikler :

      • Kolay Montaj ve Demontaj
      • Hareketli Jaluzi Kanatları
      • Sineklik
      • Maksimum Hava Geçirgenliği ve Maksimum Su Önleme
      • Köşe Kaması Olmadan
      • Köşe Kamalı
      • Presiz Köşe Kaması
      • Montajda Farklı Seçenekler

      Teknik Özellikler :

      • Drenajsız Serbest Alan : 0,545 / %53,5
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.louver-slv94-adjustable-non-drainable
    • Ürün ailesiAluminium Louver
    • Ürün grubuSLV94
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2023-10-17
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)120
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Louvre window
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • ETIM KoduEC010351
    • ETIM AdıLouver for duct installation
    • Uniclass 2015 koduPr_20_85_09_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLouvre and shading mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLouvers
    • OmniClass numarası23-17 21 11 15
    • OmniClass başlığıExterior Louvers and Grilles