Publiko produktet
Pencere DS70, İçe Açılım, Çift Kanatlı
Pencere DS70, İçe Açılım, Çift Kanatlı
Pencere DS70, İçe Açılım, Çift Kanatlı
Pencere DS70, İçe Açılım, Çift Kanatlı

    Pencere DS70, İçe Açılım, Çift Kanatlı

    interal by Cuhadaroglu DS70, Isı Yalıtımlı Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemi

    Zarif tasarımının yanı sıra Interal DS 70 kapı ve pencere sistemi; su sızdırmazlık performansı, ısı yalıtım bariyeri ve düşük alüminyum tüketimi avantajlarıyla projelerinizdeki tüm beklentilerinizi karşılayacak performans değerlerine sahiptir. Çift kanat açılımı, gizli kanat, balkon kapısı, alçak eşikli balkon kapısı ve köşe uygulamaları da mevcuttur.

    Fiyat-performans kriterlerini en iyi şekilde karşılayan yeni nesil sistem Interal DS 70, yeni nesil Bodrum kapı kolu ailesiyle cephelerinize şık bir görünüm kazandırır.

    • Gizli veya normal menteşelerle tek eksenli ya da çift eksenli pencere uygulamaları,
    • Hava Geçirgenliği Sınıf 4 (EN 1026, EN 12207)
    • Su Sızdırmazlığı E1200 Pa (EN 1027, EN 12208)
    • Rüzgar yüküne dayanım C3 (EN 12210, EN12211)
    • Uw: 2.46 W/M²k ısı geçirgenlik katsayısına sahip sistem detayları
    • 70 mm profil kasa genişliği.
    Özellikler
      • Kapı ve Pencere sistemleri ürün grubunun yeni üyesi olan DS 70, küresel pazarlarda tüm mimari stillere mükemmel şekilde uyum sağlayan, en çok tercih edilen ST serisinin geliştirilmesinin ardından yüksek performans değerleri ve farklı yüzey detaylarıyla bir sistem olarak tasarlanmıştır.

        Profil Ölçüleri

        • Kasa Profil Genişliği 50mm
        • Kasa Profil Derinliği 70mm
        • Kanat Profil Genişliği 68mm
        • Kanat Profil Derinliği 80mm

        Isı Kesme (Termal Bariyer)

        Cam elyaf takviyeli poliamid / Kanat:34mm - Kasa:34mm

        *Tüm teknik parametreler KAPEDAM / Türkiye'de (Test raporu numarası: RD1-194) ve FTI Façade Testing Institute'ta
        (Test raporu numarası: 2021.1431) test edilmiştir.

        *Doğrama tiplerine bağlı performans değerleri için lütfen bizimle iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.window-ds70-inward-opening-double-vent
    • Ürün ailesiAluminium Doors & Windows
    • Ürün grubuDS70
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-16
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)70
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Single Hung Windows
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • ETIM KoduEC003536
    • ETIM AdıWindow (complete with frame)
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows