Publiko produktet
Pencere, DS90, Sabit
Pencere, DS90, Sabit

    Pencere, DS90, Sabit

    DS90 ISI YALITIMLI PENCERE SİSTEMLERİ

    DS90, iç modüler platforma entegre edilmiş ve üstün yalıtım performansı ile öne çıkan, modern bina cephe tasarımlarında hem teknik hem de estetik beklentileri karşılayan kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm sunar.

    • Passive House Sertifikası - phA & phC (Soğuk, ılıman iklim) hem sabit kasa hem de açılır kanat için
    • Uw < 0.8 W/m2K
    • Euro Groove aksesuar kanalı
    • 54 mm, düşük λ değerli, cam elyaf takviyeli ısı kesme bariyeri
    • Çift bileşenli merkezi yalıtım contası kullanımı
    Özellikler
    • Isı Yalıtımı Uw = 0.76 W/m2K

      Isı Yalıtımı Uf = 0.83 W/m2K

      Isı Yalıtımı Ug = 0.7 W/m2K

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.window-ds90-fixed
    • Ürün ailesiAluminium Doors & Windows
    • Ürün grubuDS90
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2025-11-27
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Sabit Çerçeveler
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • ETIM KoduEC003536
    • ETIM AdıWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 açıklamasıWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows