Publiko produktet
Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36
Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36
Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36
Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36
Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36
Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36
Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36
Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36
Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36
Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36

    Sürme Kapı ve Pencere Sistemi S36

    Alüminyum Sürme Kapı ve Pencere Sistemleri

    S 36, 26 mm'ye kadar cam kalınlığı, 45° ve 90° köşe bağlantıları ve estetik, şık bir görünüm için düz, yuvarlatılmış ve takviyeli kapak profilleri sunan, yalıtımsız ve ekonomik bir sürme sistemidir. Sistem, tekli ve çoklu kilitleme seçenekleri sunan ergonomik aksesuarlara sahiptir.

    Sistem, kanat başına 180 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

    Hava Geçirgenliği:

    • Sınıf 2, 450 Pa (EN 1026, EN 12207)

    Su Sızdırmazlığı:

    • 8A, 450 Pa (EN 1027, EN 12208)

    Rüzgar Yüküne Dayanım:

    • B2, 800 Pa (EN12210)

    Emniyet Yüküne Dayanım:

    •  OK, 1200 Pa (EN 12210)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.sliding-system-s36t-type-g
    • Ürün ailesiAluminium Sliding Systems
    • Ürün grubuS36T
    • TipDigital Inventory (Products)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-24
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13 13
    • OmniClass başlığıAluminum Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors