Publiko produktet
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door

    Delicate partitions between large glass elements allow the interior and exterior to merge elegantly, transforming living spaces into viewing platforms. Leaf sizes of up to 3000 mm (W) x 2600 mm (H) with leaf weights of up to 400 kg appear to float directly above the floor, yet are easy to operate.

    Özellikler
    • 01-04-01-06

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.JANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • Ürün ailesiInsulated steel systems
    • Ürün grubuFolding and sliding doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-08-04
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Metal Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13 19
    • OmniClass başlığıSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors