Publiko produktet
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire protection door

    Jansen has put the advantages of ceramic to good use. The result is fire protection doors that optimally combine strength with the highest fire protection characteristics. Thanks to the innovative fire protection infill, it is possible to achieve fire resistance classes of up to EI90 with an element thickness of just 70 mm. Fittings, locks and accessories can easily be integrated in the profiles.

    Özellikler
    • 01-02-03-02

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_Janisol_C4_EI60_EI90_fire_protection_door
    • Ürün ailesiSmoke and fire protection steel systems
    • Ürün grubuDoors & Windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-02-29
    • Baskı numarası6
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıFire protection
    • UNSPSC kodu4619
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire and Smoke Protection
    • OmniClass numarası23-17 11 31 11 17
    • OmniClass başlığıFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II koduD40
    • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION