Publiko produktet
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door

    Using the extremely slimline steel profile system JANSEN JANISOL Arte, extremely large sliding doors with slim face widths and high stability can be prepared. Originally developed by Jansen for the reconstruction of historic windows, JANSEN JANISOL Arte now offers architects and planners the possibility to divide large glass fronts in new buildings.

    Özellikler
    • 01-04-01-03

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Jansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • Ürün ailesiInsulated steel systems
    • Ürün grubuFolding and sliding doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-17
    • Baskı numarası3
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC003534
    • ETIM AdıExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSliding Metal Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13 19
    • OmniClass başlığıSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors