Publiko produktet
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

The drop-in washbasins can be embedded in the washtops, just as this Ibon drop-in washbasin, 56 cm long, always with tap hole. 10-year warranty provided.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.813011
  • Ürün ailesiIBON
  • Ürün grubuBasins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)199
  • Genişlik (mm)560
  • Derinlik (mm)475
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)10.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText