Publiko produktet
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.)

SUBSTRATES
Autoclaved aerated concrete

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Pre-positioned instalation

APPLICATION
• Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.).

Özellikler
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.KMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • Ürün ailesiAnchors
  • Ürün grubuWedge anchors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-03-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Anchors & Fixings
  • IFC sınıflandırmasıMekanik Bağlantı Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_20_29_03_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWedge anchors
  • OmniClass numarası23-13 23 11 15 11
  • OmniClass başlığıExpansion Anchors

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Kuzey Amerika