Publiko produktet
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
    Kohler

    Brazn™ 66" x 35" freestanding bath

    Every shape is a statement. The Brazn collection is unadorned and refined to an essence. It proclaims itself the relentless pursuit of simplicity. Purposeful in every detail. Bold in any space.

    Features

    • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area.
    • 18" (457 mm) depth offers a deep soaking experience.
    • Integral lumbar support.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.
    • Center toe-tap drain color-matched to the bath.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Freestanding.

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-21388
    • Ürün ailesiBathtubs
    • Ürün grubuBrazn™
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)24.18
    • Genişlik (inç)65.86
    • Derinlik (inç)34.92
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs