Publiko produktet
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles.


    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2358-1 basin and the K-2357 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2359-1
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuArcher®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)35.25
    • Genişlik (inç)20.44
    • Derinlik (inç)23.94
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks