Publiko produktet
K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2363-1 basin and the K-2364 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2362-1
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuCimarron®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)34.5
    • Genişlik (inç)18.88
    • Derinlik (inç)22.75
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks