Publiko produktet
K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The minimalist approach of the Bryant Oval sink evokes casual elegance. Appealing and affordable, this versatile design is an ideal choice for both contemporary and traditional bathroom styles.

    FEATURES

    • 4-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Kohler ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kohler-K-2699-4
    • Ürün ailesiSinks
    • Ürün grubuBryant®
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)7.62
    • Genişlik (inç)16.5
    • Derinlik (inç)20.12
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks